Forside / Produkter / CAB 1515 / 8113320
CAB PC 151511 G main image
CAB PC 151511 G thumb 1

CAB PC 151511 G

8113320

Dimensioner - 150 x 150 x 110

Download produkt-kort

Beskrivelse : PC, grå dør

Bemærkninger : hængslet, snaplukke

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074057891

SSTL-nummer : 3435914

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP65 | IK08

Højde (mm.) : 150

Bredde (mm.) : 150

Dybde (mm.) : 110

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : RAL 7035 -light grey

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
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
CAB151511.gif Download
CAB151511i.gif Download
Certificate FI 40854.pdf Download
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Download

CAD-tegninger

  • CAB15B.dwg
  • CAB15C.dwg
  • CAB15B.dxf
  • CAB15C.dxf
  • Fibox_CAB_1515B.step
  • Fibox_CAB_1515C.step
  • Fibox_CAB_15B.x_t
  • Fibox_CAB_15C.x_t
  • Fibox_CAB_15B.zip
  • Fibox_CAB_15C.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

CAB PC 151511 G 8113320 Tilbehør

TRH 15
Kapslinger

TRH 15

9822021

DIN-35 skinne, Forzinket stål, for kasse:

CAB PC 151511 G

Fibox
CAB_PC_1515

Sample image

Order symbol : CAB PC 151511 G

Produktnummer : 8113320

Beskrivelse : PC, grå dør

Bemærkninger : hængslet, snaplukke

EAN-nummer : 6418074057891

El. number :

  • Finland : 3435914

Indeholder : Cabinet base. door with PUR gasket. latches. screws for mounting plate/DIN-rail and corner plugs.

CAB151511
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 150 150 110
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
TRH 15 DIN-35 skinne, Forzinket stål, for kasse:
(122 x 35 x 7)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854