Forside / Produkter / CAB - PC/ABS ACCESSORIES
CAB image

CAB

Fibox-vægskabe er designet til indkapsling og beskyttelse af dit udstyr og instrumenter, som er placeret i selv de mest udsatte og krævende omgivelser. Hvis du har brug for et kabinet, som kan modstå stor slagstyrke, kan CAB være kabinettet for dig. Tænk på de mest barske miljøer - CAB vil ikke skuffe dig. Det kan modstå sol, vind, salt og derudover har det god slagstyrke. Et bredt udvalg er tilgængeligt, herunder i polyester, polykarbonat og ABS.

Dimensioner CAB PC/ABS fra 200 x 300 x 180 mm. til 600 x 400 x 220 mm.
Dimensioner CAB P fra 315 x 215 x 170 mm. til 1035 x 835 x 300 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
Polyester: IP 66; IK 10 (grå dør)

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
EKIV 23
Kabinetter

EKIV 23

4712117

Montageplade, Aluzink, for kasse:

Dimensioner - 170 x 270 x 1.5

EKIV 33
Kabinetter

EKIV 33

4712118

Montageplade, Aluzink, for kasse:

Dimensioner - 270 x 270 x 1.5

EKIV 43
Kabinetter

EKIV 43

4712119

Montageplade, Aluzink, for kasse:

Dimensioner - 370 x 270 x 1.5

EKIV 54
Kabinetter

EKIV 54

8392230

Montageplade, Aluzink, for kasse:

Dimensioner - 470 x 370 x 1.5

EKIV 64H
Kabinetter

EKIV 64H

4712300

Montageplade, Aluzink, for kasse:

Dimensioner - 570 x 370 x 1.5

EKIV 17
Kabinetter

EKIV 17

4712126

DIN-35 skinne, Forzinket stål, for kasse:

Dimensioner - 166 x 35 x 1.5

EKIV 27
Kabinetter

EKIV 27

4712127

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 266 x 35 x 1.5

EKIV 37
Kabinetter

EKIV 37

4712128

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 366 x 35 x 1.5

EKIV 47
Kabinetter

EKIV 47

8392231

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 466 x 35 x 7

FP A 23
Kabinetter

FP A 23

8392226

Frontplade, Aluminium, for kasse:

Dimensioner - 168 x 268 x 1

FP A 33
Kabinetter

FP A 33

8392227

Frontplade, Aluminium, for kasse:

Dimensioner - 268 x 268 x 1

FP A 43
Kabinetter

FP A 43

8392224

Frontplade, Aluminium, for kasse:

Dimensioner - 268 x 368 x 1

FP A 54
Kabinetter

FP A 54

8392228

Frontplade, Aluminium, for kasse:

Dimensioner - 468 x 368 x 1

FP A 64
Kabinetter

FP A 64

8392229

Frontplade, Aluminium, for kasse:

Dimensioner - 568 x 368 x 1

MB 12225 AL
Kabinetter

MB 12225 AL

8390007

Sæt á 2 stk.

Dimensioner - 20 x 20 x 80

FP 12017
Kabinetter

FP 12017

4712045

Vægbeslag Sæt a 4 stk.

Dimensioner - 50 x 27 x 9

DRF 23
Kabinetter

DRF 23

4712200

Profilskinnesæt 200 mm side, for kasse:

Dimensioner - 0 x 0 x 0

DRF 33
Kabinetter

DRF 33

4712205

Profilskinnesæt 300 mm side, for kasse:

Dimensioner - 0 x 0 x 0

DRF 43/44
Kabinetter

DRF 43/44

4712201

Profilskinnesæt 400 mm side, for kasse:

Dimensioner - 0 x 0 x 0

DRF 54
Kabinetter

DRF 54

4712203

Profilskinnesæt 500 mm side, for kasse:

Dimensioner - 0 x 0 x 0

DRF 63/64
Kabinetter

DRF 63/64

4712204

Profilskinnesæt 600 mm side, for kasse:

Dimensioner - 0 x 0 x 0

MB 10686
Kapslinger

MB 10686

3730686

Afstandsstykke

Dimensioner - 13 x 41 x 34

MSM PT 5x10

MSM PT 5x10

4712049

Montageskrue
4 skruer til monteringsplade/din-skinne

Dimensioner - 10 x 5 x 5

PT 60 x 11 PH3 SET
Kapslinger

PT 60 x 11 PH3 SET

3570580

Montageskrue
4 skruer til monteringsplade

Dimensioner - 11 x 6 x 6

MB 12235 KEY
Kabinetter

MB 12235 KEY

8392235

DIN-nøgle Sort

Dimensioner - 0 x 0 x 0

CAB - PC/ABS ACCESSORIES Tilbehør