Forside / Produkter / AR 664 / {{item.code}}

{{item.symbol}}

{{item.code}}

{{item.including_da}}

UL-kode : {{item.ul_code}}

UL-navn : {{item.ul_name}}

Dimensioner - {{item.dimensions_mm}}

Download produkt-kort

Beskrivelse : {{item.description_1_DA}}

Bemærkninger : {{item.description_2_DA}}

Emballage : {{item.pack_size}}

Enhed : {{item.sales_unit}}

EAN-nummer : {{item.ean}}

SSTL-nummer : {{item.electric_number_fi_sstl}}

El-nummer Danmark : {{item.electric_number_dk}}

El-nummer Sverige : {{item.electric_number_se}}

ETIM : {{item.etim_code}}

Tæthedsklasse : |

Højde (mm.) : {{item.height_mm}}

Bredde (mm.) : {{item.width_mm}}

Dybde (mm.) : {{item.depth_mm}}

Materiale : {{item.material_group}}

Grundfarve : {{item.base_colour}}

Dæksel-farve : {{item.cover_colour}}

Pakningsmateriale : {{item.gasket_material}}

Temperatur °C (kontinuerlig) : {{item.temperature_range_continuous_c}}

Standards : {{item.european_standards}}

Tæthedsklasse (EN 60529):

Slagstyrke (EN 62262):

Glødetrådstest (IEC 60695): {{item.glow_wire_test}}C

UL Type : {{item.nema}}

A1-A3 GWP (kgCO2e): {{item.a1_a3_gwp}}

GWP Standard: {{item.gwp_standard}}

EPD Registration nr: {{item.epd_registration_number}}

Third party verification: {{item.third_party_verification}}

CAD-tegninger

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

{{item.symbol}} {{item.code}} Tilbehør

{{item.symbol}}

Fibox

Sample image

Order symbol : {{item.symbol}}

Produktnummer : {{item.code}}

UL-kode : {{item.ul_code}}

UL-navn : {{item.ul_name}}

Beskrivelse : {{item.description_1_DA}}

Bemærkninger : {{item.description_2_DA}}

EAN-nummer : {{item.ean}}

El. number :

  • Finland : {{item.electric_number_fi_sstl}}
  • Danmark : {{item.electric_number_dk}}
  • Sverige : {{item.electric_number_se}}

Indeholder : {{item.including_DA}}

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : {{item.height_mm}} {{item.width_mm}} {{item.depth_mm}}
Materialer :
Materiale : {{item.material_group}}
Grundfarve : {{item.base_colour}}
Dæksel-farve : {{item.cover_colour}}
Pakningsmateriale : {{item.gasket_material}}
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : {{item.temperature_range_continuous_c}}
Tilbehør :
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): ;
Slagstyrke (EN 62262): ;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : {{item.glow_wire_test}}C
UL Type {{item.nema}}