Forside / Produkter / AR 242410 / 8561391
default product image showing fibox logo

AR242410CHTSS

8561391

Dimensioner - 610 x 610 x 254

Download produkt-kort

Beskrivelse : PC Enclosure

Bemærkninger : Hinged opaque cover w/S.S. Lockable twist latch

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074098856

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK09

Højde (mm.) : 610

Bredde (mm.) : 610

Dybde (mm.) : 254

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL 7035 -light grey
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
Glødetrådstest (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

FIBOX_ARCA2424.gif Download
FIBOX_ARCA2424_inch.gif Download

CAD-tegninger

  • 24x24_hinge_base.dwg
  • 24x24_hinge_cover.dwg
  • 24x24_hinge_base.dxf
  • 24x24_hinge_cover.dxf
  • fibox_arca2424_b.stp
  • fibox_arca2424_c.stp
  • 24x24_hinge_base.x_t
  • 24x24_hinge_cover.x_t
  • 24x24_hinge_base.zip
  • 24x24_hinge_cover.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

AR242410CHTSS

Fibox

Sample image

Order symbol : AR242410CHTSS

Produktnummer : 8561391

Beskrivelse : PC Enclosure

Bemærkninger : Hinged opaque cover w/S.S. Lockable twist latch

EAN-nummer : 6418074098856

Indeholder : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2424
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 610 610 254
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL 7035 -light grey
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13