Forside / Produkter / AR 242410 / 8561389
default product image showing fibox logo

AR242410CHSSL

8561389

Dimensioner - 610 x 610 x 254

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074094124

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK09

Højde (mm.) : 610

Bredde (mm.) : 610

Dybde (mm.) : 254
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
FIBOX_ARCA2424.gif Download
FIBOX_ARCA2424_inch.gif Download
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • 24x24_hinge_base.dwg
  • 24x24_hinge_cover.dwg
  • 24x24_hinge_base.dxf
  • 24x24_hinge_cover.dxf
  • fibox_arca2424_b.stp
  • fibox_arca2424_c.stp
  • 24x24_hinge_base.x_t
  • 24x24_hinge_cover.x_t
  • 24x24_hinge_base.zip
  • 24x24_hinge_cover.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

AR242410CHSSL

Fibox

Sample image

Order symbol : AR242410CHSSL

Produktnummer : 8561389

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074094124

Indeholder : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2424
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 610 610 254
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
ARCA_CertificateofCompliance