Forside / Produkter / AR 24208 / 8561379

AR24208CHSSL

8561379

Dimensioner - 610 x 508 x 203

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074089953

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK09

Højde (mm.) : 610

Bredde (mm.) : 508

Dybde (mm.) : 203
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
FIBOX_ARCA2420_inch.gif Download
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • 24x20_hinge_base.dwg
  • 24x20_hinge_cover.dwg
  • 24x20_hinge_base.dxf
  • 24x20_hinge_cover.dxf
  • 24x20_hinge_base.step
  • 24x20_hinge_cover.step
  • 24x20_hinge_base.x_t
  • 24x20_hinge_cover.x_t
  • 24x20_hinge_base.zip
  • 24x20_hinge_cover.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

AR24208CHSSL

Fibox
8561379_AR24208CHSSL_1_300dpi

Sample image

Order symbol : AR24208CHSSL

Produktnummer : 8561379

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074089953

Indeholder : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2420_inch
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 610 508 203
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
ARCA_CertificateofCompliance