Forside / Produkter / AR 20168 / 8561369
default product image showing fibox logo

AR20168CHSSL

8561369

Dimensioner - 508 x 406 x 203

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074089892

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK09

Højde (mm.) : 508

Bredde (mm.) : 406

Dybde (mm.) : 203
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
FIBOX_ARCA2016_inch.gif Download
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • 20x16_hinge_cover.dwg
  • 20x16_hinge_cover.dxf
  • 20x16_hinge_base.dwg
  • 20x16_hinge_base.dxf
  • 20x16_hinge_base.step
  • 20x16_hinge_cover.step
  • 20x16_hinge_base.x_t
  • 20x16_hinge_cover.x_t
  • 20x16_hinge_base.zip
  • 20x16_hinge_cover.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

AR20168CHSSL

Fibox

Sample image

Order symbol : AR20168CHSSL

Produktnummer : 8561369

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074089892

Indeholder : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2016_inch
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 508 406 203
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
ARCA_CertificateofCompliance