Forside / Produkter / AR 181610 / 8561070
AR181610CHSSL main image
AR181610CHSSL thumb 1

AR181610CHSSL

8561070

Dimensioner - 457 x 406 x 254

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074066855

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK09

Højde (mm.) : 457

Bredde (mm.) : 406

Dybde (mm.) : 254
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
ARCA-18x16_combi.gif Download
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • 18x16_hinge_base.dwg
  • 18x16_hinge_cover.dwg
  • 18x16_hinge_base.dxf
  • 18x16_hinge_cover.dxf
  • 18x16_hinge_base.x_t
  • 18x16_hinge_base.zip
  • 18x16_hinge_cover.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

AR181610CHSSL 8561070 Tilbehør

APBP1816

APBP1816

8590194

PVC Back Panel
ABP1816

ABP1816

8592191

Painted Steel Back Panel
ASP1816

ASP1816

8592196

Aluminum Swing Panel
ALBP1816

ALBP1816

8592193

Aluminum Back Panel
ADFP1816

ADFP1816

8592195

Dead Front Panel w/ screws
AMFL16

AMFL16

8612267

16" Mounting Flange Set
ASPK1816

ASPK1816

8612028

Swing Panel Kit incl. Panel

AR181610CHSSL

Fibox
AR181610CHSSL

Sample image

Order symbol : AR181610CHSSL

Produktnummer : 8561070

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074066855

Indeholder : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-18x16_combi
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 457 406 254
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
APBP1816 PVC Back Panel
ABP1816 Painted Steel Back Panel
ASP1816 Aluminum Swing Panel
ALBP1816 Aluminum Back Panel
ADFP1816 Dead Front Panel w/ screws
AMFL16 16" Mounting Flange Set
ASPK1816 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance