Forside / Produkter / AR 181610 / 8561068
AR181610CHSC main image
AR181610CHSC thumb 1

AR181610CHSC

8561068

Dimensioner - 457 x 406 x 254

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074066657

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK09

Højde (mm.) : 457

Bredde (mm.) : 406

Dybde (mm.) : 254
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
ARCA-18x16_combi.gif Download
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • 18x16_hinge_base.dwg
  • 18x16_hinge_cover.dwg
  • 18x16_hinge_base.dxf
  • 18x16_hinge_cover.dxf
  • 18x16_hinge_base.x_t
  • 18x16_hinge_base.zip
  • 18x16_hinge_cover.zip
  • 18x16_hinge_base.step
  • 18x16_hinge_cover.step
  • 18x16_hinge_cover.x_t

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

AR181610CHSC 8561068 Tilbehør

APBP1816
Kabinetter

APBP1816

8590194

PVC Back Panel
ABP1816
Kabinetter

ABP1816

8592191

Painted Steel Back Panel
ASP1816
Kabinetter

ASP1816

8592196

Aluminum Swing Panel
ALBP1816
Kabinetter

ALBP1816

8592193

Aluminum Back Panel
ADFP1816
Kabinetter

ADFP1816

8592195

Dead Front Panel w/ screws
AMFL16
Kabinetter

AMFL16

8612267

16" Mounting Flange Set
ASPK1816
Kabinetter

ASPK1816

8612028

Swing Panel Kit incl. Panel

AR181610CHSC

Fibox
AR1417CHSC

Sample image

Order symbol : AR181610CHSC

Produktnummer : 8561068

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074066657

Indeholder : Hinged screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin and 2 cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-18x16_combi
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 457 406 254
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
APBP1816 PVC Back Panel
ABP1816 Painted Steel Back Panel
ASP1816 Aluminum Swing Panel
ALBP1816 Aluminum Back Panel
ADFP1816 Dead Front Panel w/ screws
AMFL16 16" Mounting Flange Set
ASPK1816 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance