Produkter og services

Om os
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
Forside / Produkter / AR 16148 / 8561063
AR16148CHL main image
AR16148CHL thumb 1

AR16148CHL

8561063

Dimensioner - 406 x 356 x 203

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074067173

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IP67 | IK09

Højde (mm.) : 406

Bredde (mm.) : 356

Dybde (mm.) : 203
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
ARCA-16x14-combi.gif Download
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Download

CAD-tegninger

  • 16x14_hinge_base.dwg
  • 16x14_hinge_cover.dwg
  • 16x14_hinge_base.dxf
  • 16x14_hinge_cover.dxf
  • 16x14_hinge_base.step
  • 16x14_hinge_cover.step
  • 16x14_hinge_base.x_t
  • 16x14_hinge_cover.x_t
  • 16x14_hinge_base.zip
  • 16x14_hinge_cover.zip

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

AR16148CHL 8561063 Tilbehør

ALBP1614
Kabinetter

ALBP1614

8592183

Aluminum Back Panel
ASPHK16
Kabinetter

ASPHK16

8612037

Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614
Kabinetter

ADFP1614

8592185

Dead Front Panel w/ screws
APBP1614
Kabinetter

APBP1614

8590184

PVC Back Panel
ABP1614
Kabinetter

ABP1614

8592181

Painted Steel Back Panel
AMFL14
Kabinetter

AMFL14

8612266

14" Mounting Flange Set
ASPK1614
Kabinetter

ASPK1614

8612027

Swing Panel Kit incl. Panel

AR16148CHL

Fibox
AR16148CHL

Sample image

Order symbol : AR16148CHL

Produktnummer : 8561063

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074067173

Indeholder : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-16x14-combi
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 406 356 203
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
ALBP1614 Aluminum Back Panel
ASPHK16 Swing Panel Kit w/o Panel
ADFP1614 Dead Front Panel w/ screws
APBP1614 PVC Back Panel
ABP1614 Painted Steel Back Panel
AMFL14 14" Mounting Flange Set
ASPK1614 Swing Panel Kit incl. Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance