ARCA 608030SW
8120229
Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
Dimensioner - 600 x 800 x 300
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/rude i låg, svinghåndtag, hængsel på kort side
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074085283
SSTL-nummer : 3424076
El-nummer Danmark : 8212095481
ETIM : EC000261
Tæthedsklasse : IP65 | IK08
Højde (mm.) : 600
Bredde (mm.) : 800
Dybde (mm.) : 300
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
CAD-tegninger
- ARCA 608005W Cover.dwg
- ARCA 608005W Cover.dxf
- ARCA 608005W Cover.x_t
- ARCA 608005W Cover.zip
- FCX_806025_B.dwg
- FCX_806025_B.dxf
- FCX_806025_B.x_t
- FCX_806025_B.zip
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
ARCA 608030SW 8120229 Tilbehør
ARCA 608030SW
Sample image
Order symbol : ARCA 608030SW
Produktnummer : 8120229
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/rude i låg, svinghåndtag, hængsel på kort side
EAN-nummer : 6418074085283
El. number :
- Finland : 3424076
- Danmark : 8212095481
Indeholder : Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
| Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
|---|---|---|---|
| mm : | 600 | 800 | 300 |
| Materialer : | |
|---|---|
| Materiale : | Polykarbonat |
| Grundfarve : | RAL_7035 |
| Dæksel-farve : | Clear transparent |
| Pakningsmateriale : | Polyurethan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Tilbehør : | |
|---|---|
| DRS ARCA 608030 |
DIN ramme sæt
(785 x 585 x 35) |
| RCS ARCA 6080 |
Regn tag for 6080
(50 x 800 x 20) |
| DSP ARCA RM |
Dørstop ARCA, til højre, midsize 7050-8060
(22 x 200 x 16) |
| MPS ARCA 8060 |
Montageplade
(730 x 530 x 2) |
| DSP ARCA LM |
Dørstopper fra 5070 til 8060 venstrehængt
(22 x 200 x 16) |
| IDS ARCA 6080 | Inderdørs sæt |
| MPMP ARCA 8060 |
Montageplade, multiperforeret
(730 x 530 x 2) |
| PMK ARCA 80 |
Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(785 x 585 x 35) |
| MPP ARCA 6080 |
Montageplade, perforeret
(530 x 730 x 2) |
| MPX ARCA 8060 |
Montageplade
(730 x 530 x 5) |
| Klassificeringer : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-resistent : | UL 746C |
| Brandklasse : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40467 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )