ARCA 203015T No MP
8121020N
Skabs bund, dør med PUR pakning, , skruer til montageplade. 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
Dimensioner - 200 x 300 x 150
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/transparent låg, 1 lås, hængsel på kort side, uden monteringsplade
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074318626
SSTL-nummer : 3425137
El-nummer Danmark : 8212056307
El-nummer Sverige : 2506793
ETIM : EC000261
Tæthedsklasse : IP66 | IK09
Højde (mm.) : 200
Bredde (mm.) : 300
Dybde (mm.) : 150
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66
Slagstyrke (EN 62262): IK09
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13
A1-A3 GWP (kgCO2e): 10.998
GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019
EPD Registration nr: HUB-4865
Third party verification: TRUE
CAD-tegninger
- FCX_302012_B.dwg
- FCX_203003_C.dwg
- 8121020N_FIBOX ARCA IEC 203015T.step
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
ARCA 203015T No MP 8121020N Tilbehør
ARCA 203015T No MP
Sample image
Order symbol : ARCA 203015T No MP
Produktnummer : 8121020N
Beskrivelse : Kabinet, PC
Bemærkninger : m/transparent låg, 1 lås, hængsel på kort side, uden monteringsplade
EAN-nummer : 6418074318626
El. number :
- Finland : 3425137
- Danmark : 8212056307
- Sverige : 2506793
Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, , skruer til montageplade. 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.
| Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
|---|---|---|---|
| mm : | 200 | 300 | 150 |
| Materialer : | |
|---|---|
| Materiale : | Polykarbonat |
| Grundfarve : | RAL_7035 |
| Dæksel-farve : | Røgfarvet/gråt |
| Pakningsmateriale : | Polyurethan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Tilbehør : | |
|---|---|
| MPMP ARCA 3020 |
Montageplade, multiperforeret
(250 x 150 x 1.5) |
| IDS ARCA 2030 | Inderdørs sæt |
| MPP ARCA 2030 |
Montageplade, perforeret
(150 x 250 x 2) |
| MPS ARCA 3020 |
Montageplade
(250 x 150 x 2) |
| DRS ARCA 203015 |
DIN ramme sæt
(285 x 185 x 35) |
| RCS ARCA 2030 |
Regn tag for 2030
(30 x 300 x 20) |
| PMK ARCA 30 |
Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35) |
| MPX ARCA 3020 |
Montageplade
(250 x 150 x 5) |
| Klassificeringer : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
| Slagstyrke (EN 62262): | IK09; |
| electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-resistent : | UL 746C |
| Brandklasse : | UL 94 5VA |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | 1, 4, 4X, 12, 13 |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40467 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )