Forside / Produkter / ARCA 203015 / 8121020
ARCA 203015T main image
ARCA 203015T main image
ARCA 203015T main image
ARCA 203015T thumb 1
ARCA 203015T thumb 2
ARCA 203015T thumb 3

ARCA 203015T

8121020

Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 200 x 300 x 150

Download produkt-kort

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 1 lås, hængsel på kort side, uden monteringsplade

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074318619

SSTL-nummer : 3425136

El-nummer Sverige : 2506789

ETIM : EC000261

Tæthedsklasse : IP66 | IK09

Højde (mm.) : 200

Bredde (mm.) : 300

Dybde (mm.) : 150

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66

Slagstyrke (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret

Halogenfri : Ja

UV-resistent : UL 746C

Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 10.998

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121020_FIBOX ARCA IEC 203015T.pdf Download
Certificate FI 40467.pdf Download

CAD-tegninger

  • FCX_302012_B.dwg
  • FCX_203003_C.dwg
  • 8121020_FIBOX ARCA IEC 203015T.step

Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.

ARCA 203015T 8121020 Tilbehør

MPMP ARCA 3020
Kabinetter

MPMP ARCA 3020

8120920

Montageplade, multiperforeret
IDS ARCA 2030
Kabinetter

IDS ARCA 2030

8120910

Inderdørs sæt
MPP ARCA 2030
Kabinetter

MPP ARCA 2030

8120930

Montageplade, perforeret
MPS ARCA 3020
Kabinetter

MPS ARCA 3020

8120731

Montageplade
DRS ARCA 203015
Kabinetter

DRS ARCA 203015

8120791

DIN ramme sæt
RCS ARCA 2030
Kabinetter

RCS ARCA 2030

8120940

Regn tag for 2030
PMK ARCA 30
Kabinetter

PMK ARCA 30

8120841

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
MPX ARCA 3020
Kabinetter

MPX ARCA 3020

8120741

Montageplade

ARCA 203015T

Fibox
8121020_ARCA 203015T_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 203015T

Produktnummer : 8121020

Beskrivelse : Kabinet, PC

Bemærkninger : m/transparent låg, 1 lås, hængsel på kort side, uden monteringsplade

EAN-nummer : 6418074318619

El. number :

  • Finland : 3425136
  • Sverige : 2506789

Indeholder : Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

8121020_FIBOX ARCA IEC 203015T
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 200 300 150
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Røgfarvet/gråt
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
MPMP ARCA 3020 Montageplade, multiperforeret
(250 x 150 x 1.5)
IDS ARCA 2030 Inderdørs sæt
MPP ARCA 2030 Montageplade, perforeret
(150 x 250 x 2)
MPS ARCA 3020 Montageplade
(250 x 150 x 2)
DRS ARCA 203015 DIN ramme sæt
(285 x 185 x 35)
RCS ARCA 2030 Regn tag for 2030
(30 x 300 x 20)
PMK ARCA 30 Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
(385 x 285 x 35)
MPX ARCA 3020 Montageplade
(250 x 150 x 5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagstyrke (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Certificate FI 40467