Forside / Produkter / NEO 323215
NEO image

NEO

NEO, som går ind under navnet New Enclosure Option, er det klare valg, når du har brug for en meget beskyttende og robust løsning, som tilbyder høj indtrængningsbeskyttelse og er ikke-korroderende. NEO er dobbeltisoleret og har hjørner med dobbeltvæggede samt integreret regntag. Det er meget nemt og hurtigt at installere, da det har ekstra montageplads og store overfladearealer til bearbejdning og nem vedligeholdelse.

Dimensioner fra 320 x 220 x 150 mm. til 420 x 320 x 150 mm.

PC: IP 66/67; IK 09
ABS: IP 66/67; IK 08 Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre

NEO 323215 Tilbehør

NEO MPI 3232
Kapslinger

NEO MPI 3232

4850071

Multiperforated plastic mounting plate
NEO MPS 3232
Kapslinger

NEO MPS 3232

4850061

Metal mounting plate
PMK NEO 30
Kapslinger

PMK NEO 30

4850051

Polemounting kit
WMK NEO plastic
Kapslinger

WMK NEO plastic

4850001

Wall mounting kit plastic
DRS NEO 323215
Kapslinger

DRS NEO 323215

4850022

DIN rail frame set