Forside / Produkter / NEO 322215
NEO image

NEO

NEO, som går ind under navnet New Enclosure Option, er det klare valg, når du har brug for en meget beskyttende og robust løsning, som tilbyder høj indtrængningsbeskyttelse og er ikke-korroderende. NEO er dobbeltisoleret og har hjørner med dobbeltvæggede samt integreret regntag. Det er meget nemt og hurtigt at installere, da det har ekstra montageplads og store overfladearealer til bearbejdning og nem vedligeholdelse.

Dimensioner fra 320 x 220 x 150 mm. til 420 x 320 x 150 mm.

PC: IP 66/67; IK 09
ABS: IP 66/67; IK 08 Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 800 mm

Bredde (mm)

30 mm 800 mm

Dybde (mm)

1 mm 600 mm
Filtre

NEO 322215 Tilbehør

NEO MPI 3222
Kapslinger

NEO MPI 3222

4850070

Multiperforated plastic mounting plate

Dimensioner - 275 x 165 x 3

NEO MPS 3222
Kapslinger

NEO MPS 3222

4850060

Metal mounting plate

Dimensioner - 275 x 165 x 1.5

PMK NEO 20
Kapslinger

PMK NEO 20

4850050

Polemounting kit

Dimensioner - 300 x 200 x 30

WMK NEO plastic
Kapslinger

WMK NEO plastic

4850001

Wall mounting kit plastic

Dimensioner - 80 x 70 x 40

DRS NEO 322215
Kapslinger

DRS NEO 322215

4850021

DIN rail frame set

Dimensioner - 279 x 179 x 106