Forside / Produkter / PCM 200
MNX image

MNX

MNX-kasser i polykarbonat og ABS udnytter førsteklasses sprøjtestøbeteknik. De er designet til at indkapsle og beskytte alle slags elektriske- og elektroniske komponenter i krævende applikationer. MNX-serien består af mere end 260 forskellige varianter.

Størrelser fra 100 x 100 x 35 mm. til 360 x 255 x 150 mm.

 

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508

ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 og 13); UL94HB

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
PCM 200/63 G
Kapslinger

PCM 200/63 G

6016324

Kasse PC, metriske
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 63

PCM 200/75 G
Kapslinger

PCM 200/75 G

6016326

Kasse PC, metriske
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 75

PCM 200/100 G
Kapslinger

PCM 200/100 G

6016327

Kasse PC, metriske
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 100

PCM 200/150 G
Kapslinger

PCM 200/150 G

6016329

Kasse PC, metriske
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 150

PCM 200/63 T
Kapslinger

PCM 200/63 T

6016924

Kasse PC, metriske
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 63

PCM 200/75 T
Kapslinger

PCM 200/75 T

6016926

Kasse PC, metriske
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 75

PCM 200/100 T
Kapslinger

PCM 200/100 T

6016927

Kasse PC, metriske
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 100

PCM 200/150 T
Kapslinger

PCM 200/150 T

6016929

Kasse PC, metriske
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 255 x 180 x 150

PCM 200 Tilbehør

MIV 200
Kapslinger

MIV 200

5514080

Montageplade (Forzinket stål), for kasse:
MIV 15
Kapslinger

MIV 15

5514083

DIN-35 skinne, for kasse:
FP 22046
Kapslinger

FP 22046

8522346

Vægbeslag
MIV 20
Kapslinger

MIV 20

5514084