MNX
MNX-kasser i polykarbonat og ABS udnytter førsteklasses sprøjtestøbeteknik. De er designet til at indkapsle og beskytte alle slags elektriske- og elektroniske komponenter i krævende applikationer. MNX-serien består af mere end 260 forskellige varianter.
Størrelser fra 100 x 100 x 35 mm. til 360 x 255 x 150 mm.
PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 og 13); UL94HB
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
PCM 150/60 G
6016313
Dimensioner - 180 x 130 x 60
PCM 150/75 G
6016314
Dimensioner - 180 x 130 x 75
PCM 150/100 G
6016315
Dimensioner - 180 x 130 x 100
PCM 150/125 G
6016316
Dimensioner - 180 x 130 x 125
PCM 150/150 G
6016317
Dimensioner - 180 x 130 x 150
PCM 150/60 T
6016913
Dimensioner - 180 x 130 x 60
PCM 150/75 T
6016914
Dimensioner - 180 x 130 x 75
PCM 150/100 T
6016915
Dimensioner - 180 x 130 x 100
PCM 150/125 T
6016916
Dimensioner - 180 x 130 x 125
PCM 150/150 T
6016917
Dimensioner - 180 x 130 x 150