Forside / Produkter / PCM 125
MNX image

MNX

MNX-kasser i polykarbonat og ABS udnytter førsteklasses sprøjtestøbeteknik. De er designet til at indkapsle og beskytte alle slags elektriske- og elektroniske komponenter i krævende applikationer. MNX-serien består af mere end 260 forskellige varianter.

Størrelser fra 100 x 100 x 35 mm. til 360 x 255 x 150 mm.

 

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508

ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 og 13); UL94HB

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
PCM 125/60 G
Kapslinger

PCM 125/60 G

6016307

Kasse PC, metriske
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 130 x 60

PCM 125/75 G
Kapslinger

PCM 125/75 G

6016308

Kasse PC, metriske
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 130 x 75

PCM 125/100 G
Kapslinger

PCM 125/100 G

6016309

Kasse PC, metriske
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 130 x 100

PCM 125/125 G
Kapslinger

PCM 125/125 G

6016310

Kasse PC, metriske
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 130 x 125

PCM 125/60 T
Kapslinger

PCM 125/60 T

6016907

Kasse PC, metriske
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 130 x 60

PCM 125/75 T
Kapslinger

PCM 125/75 T

6016908

Kasse PC, metriske
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 130 x 75

PCM 125/100 T
Kapslinger

PCM 125/100 T

6016909

Kasse PC, metriske
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 130 x 100

PCM 125/125 T
Kapslinger

PCM 125/125 T

6016910

Kasse PC, metriske
Kassebund med TPE pakning, skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med dækselskruer af polyamid.

Dimensioner - 130 x 130 x 125

PCM 125 Tilbehør

MIV 10
Kapslinger

MIV 10

5514082

DIN-35 skinne
FP 22046
Kapslinger

FP 22046

8522346

Vægbeslag
MIV 125
Kapslinger

MIV 125

5514077

Montageplade (Forzinket stål), for kasse: