MNX
MNX-kasser i polykarbonat og ABS udnytter førsteklasses sprøjtestøbeteknik. De er designet til at indkapsle og beskytte alle slags elektriske- og elektroniske komponenter i krævende applikationer. MNX-serien består af mere end 260 forskellige varianter.
Størrelser fra 100 x 100 x 35 mm. til 360 x 255 x 150 mm.
PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 og 13); UL94HB
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
PC 125/60 HG
6011307
Dimensioner - 130 x 130 x 60
PC 125/75 HG
6011308
Dimensioner - 130 x 130 x 75
PC 125/100 HG
6011309
Dimensioner - 130 x 130 x 100
PC 125/125 HG
6011310
Dimensioner - 130 x 130 x 125
PC 125/60 HT
6011907
Dimensioner - 130 x 130 x 60
PC 125/75 HT
6011908
Dimensioner - 130 x 130 x 75
PC 125/100 HT
6011909
Dimensioner - 130 x 130 x 100
PC 125/125 HT
6011910
Dimensioner - 130 x 130 x 125
ABS 125/60 HG
6081307
Dimensioner - 130 x 130 x 60
ABS 125/75 HG
6081308
Dimensioner - 130 x 130 x 75
ABS 125/100 HG
6081309
Dimensioner - 130 x 130 x 100
ABS 125/125 HG
6081310
Dimensioner - 130 x 130 x 125