Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Forside / Produkter / PICCOLO Accessories
Piccolo image

Piccolo

Uanset hvilken funktion, såsom tryk-knapper, sensorer, motorstartere, rækkeklemmer og elektronik, er PICCOLO en pæn løsning. Den er også modulopbygget, smidig og slagfast med en række forskellige størrelser og tilbehør.

Dimensioner fra 110 x 80 x 65 mm. til 230 x 140 x 125 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4X, 6, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
Enclosures

8524060

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 80 x 54 x 1.5

Enclosures

8524061

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 110 x 54 x 1.5

Enclosures

8524062

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 140 x 54 x 1.5

Enclosures

8524063

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 200 x 54 x 1.5

Enclosures

8524064

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 125 x 94 x 1.5

Enclosures

8524065

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 185 x 94 x 1.5

Enclosures

8524030

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 80 x 35 x 7

Enclosures

8524031

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 110 x 35 x 7

Enclosures

8524032

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 140 x 35 x 7

Enclosures

8524033

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 35 x 200 x 1.5

Enclosures

8522339

Hængsel
Enclosures

9802001

Grå hængsel sæt á 2 stk.

Dimensioner - 30 x 20 x 12

8522340

Enclosures

8522346

Vægbeslag

Dimensioner - 35 x 16 x 10

Enclosures

8522001

Dækselskruer til 20 mm dæksel
Enclosures

8522002

Dækselskruer til 40 mm dæksel
Enclosures

8524001

Skruesæt
Enclosures

8524002

Skruesæt

5514042

Montageskrue 3,9x9,5 Selvsærende

PICCOLO Accessories Tilbehør

Seneste artikler

Se alle artikler
featured image for post: Mød Fibox på AUTOMATIK 2026 | Fibox Danmark

Virksomhedsnyheder

26 aug. 2026

Mød Fibox på AUTOMATIK 2026 | Fibox Danmark

Den 8.-10. september 2026 samles automation- og industrien igen i Brøndby, når AUTOMATIK 2026 løber af ...

featured image for post: Tak for næsten 30 år | Ole Lessel er gået på pension | Fibox Danmark

Virksomhedsnyheder

19 aug. 2026

Tak for næsten 30 år | Ole Lessel er gået på pension | Fibox Danmark

featured image for post: ARCA's gennemsigtige dør: Øg din synlighed

Produktnyheder

16 mar. 2026

ARCA's gennemsigtige dør: Øg din synlighed

Hurtigere inspektioner. Mere sikker drift. ...