MCE65
MCE65-gruppeafdækninger bruges til at beskytte automationskomponenter og industrielle stikkontakter og kan monteres på DIN-skinner.
Serien er fremstillet af robust termoplast og giver enestående beskyttelse samt vejrbestandighed, der sikrer, at dine komponenter er beskyttet uanset det miljø, de er installeret i.
Størrelser fra 127 x 200 x 120 mm. til 318 x 663 x 142 mm.
IP 65; IK 08
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
MCE65 36M
7350006
Dimensioner - 318 x 507 x 142