Forside / Produkter / MCE65 24M
MCE65 image

MCE65

MCE65-gruppeafdækninger bruges til at beskytte automationskomponenter og industrielle stikkontakter og kan monteres på DIN-skinner.

Serien er fremstillet af robust termoplast og giver enestående beskyttelse samt vejrbestandighed, der sikrer, at dine komponenter er beskyttet uanset det miljø, de er installeret i.

Størrelser fra 127 x 200 x 120 mm. til 318 x 663 x 142 mm.

IP 65; IK 08

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
MCE65 24M
Kapslinger

MCE65 24M

7350005

Kapslinger IP65 – For udvendig vægmontage
DIN-skinne, Isolerede klemmer, Nul og jord, Afblænding til ubrugte moduler, Installationstilbehør, Plastkappe til skruer overholder IP65-klassificering, Instruktionsmanua...

Dimensioner - 318 x 383 x 142

MCE65 24M Tilbehør