Forside / Produkter / EURONORD 3 2036
Euronord image

Euronord

EURONORD-kapslinger findes i mere end 170 standardstørrelser, hvilket gør det nemt at konvertere fra den kassetype, du anvender nu. Norm-kasserne giver god plads og mange monteringsmuligheder samt sikring af elektronik, da de opfylder de strenge nordeuropæiske standarder for indkapsling af elektriske komponenter.

Dimensioner fra 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
PCQ3 203612
Kapslinger

PCQ3 203612

7035791

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner - 200 x 360 x 120

PCTQ3 203612
Kapslinger

PCTQ3 203612

7025790

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner - 200 x 360 x 120

ABQ3 203612
Kapslinger

ABQ3 203612

7085791

Kasse ABS
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner - 200 x 360 x 120

EURONORD 3 2036 Tilbehør

TM 2036
Kapslinger

TM 2036

9512024

Montageplade, for kasse:
TH A
Kapslinger

TH A

9802001

Grå hængsel sæt á 2 stk.
TRH 2036
Kapslinger

TRH 2036

9822023