Forside / Produkter / EURONORD 3 1636
Euronord image

Euronord

EURONORD-kapslinger findes i mere end 170 standardstørrelser, hvilket gør det nemt at konvertere fra den kassetype, du anvender nu. Norm-kasserne giver god plads og mange monteringsmuligheder samt sikring af elektronik, da de opfylder de strenge nordeuropæiske standarder for indkapsling af elektriske komponenter.

Dimensioner fra 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
PCQ3 163610
Kapslinger

PCQ3 163610

7035751

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner - 160 x 360 x 100

PCTQ3 163610
Kapslinger

PCTQ3 163610

7025750

Kasse PC
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner - 160 x 360 x 100

ABQ3 163610
Kapslinger

ABQ3 163610

7085751

Kasse ABS
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner - 160 x 360 x 100

EURONORD 3 1636 Tilbehør

ARM 0615
Kapslinger

ARM 0615

9820011

DIN-15 skinne, for kasse:
TM 1636
Kapslinger

TM 1636

9512023

Montageplade, for kasse:
DH-3
Kapslinger

DH-3

8524032

DIN-35 skinne, for kasse:
TH A
Kapslinger

TH A

9802001

Grå hængsel sæt á 2 stk.
TRH 2036
Kapslinger

TRH 2036

9822023