Euronord
EURONORD-kapslinger findes i mere end 170 standardstørrelser, hvilket gør det nemt at konvertere fra den kassetype, du anvender nu. Norm-kasserne giver god plads og mange monteringsmuligheder samt sikring af elektronik, da de opfylder de strenge nordeuropæiske standarder for indkapsling af elektriske komponenter.
Dimensioner fra 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.
PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
PCTQ3 153410
7025700
Dimensioner - 150 x 340 x 100
ABQ3 153410
7085701
Dimensioner - 150 x 340 x 100
PCQ3 153410
7035701
Dimensioner - 150 x 340 x 101
Seneste artikler
Se alle artikler
Virksomhedsnyheder
26 aug. 2026
Mød Fibox på AUTOMATIK 2026 | Fibox Danmark
Den 8.-10. september 2026 samles automation- og industrien igen i Brøndby, når AUTOMATIK 2026 løber af ...
Virksomhedsnyheder
19 aug. 2026