Forside / Produkter / EURONORD 3 3640
Euronord image

Euronord

EURONORD-kapslinger findes i mere end 170 standardstørrelser, hvilket gør det nemt at konvertere fra den kassetype, du anvender nu. Norm-kasserne giver god plads og mange monteringsmuligheder samt sikring af elektronik, da de opfylder de strenge nordeuropæiske standarder for indkapsling af elektriske komponenter.

Dimensioner fra 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
ABQ3 364012
Kapslinger

ABQ3 364012

7085881

Kasse ABS
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer.

Dimensioner - 360 x 400 x 120

EURONORD 3 3640 Tilbehør

TRH 40
Kapslinger

TRH 40

9822024

DIN-35 skinne, for kasse:
TM 3640
Kapslinger

TM 3640

9512025

Montageplade, for kasse:
TH A
Kapslinger

TH A

9802001

Grå hængsel sæt á 2 stk.