Produkter og services

Om os

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Forside / DA / Produkter / P 2540
Euronord P image

Euronord P

EURONORD-kapslinger findes i mere end 170 standardstørrelser, hvilket gør det nemt at konvertere fra den kassetype, du anvender nu. Norm-kasserne giver god plads og mange monteringsmuligheder samt sikring af elektronik, da de opfylder de strenge nordeuropæiske standarder for indkapsling af elektriske komponenter.

Dimensioner fra 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

Højde (mm)

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre

Ingen resultater fundet

Prøv en anden søgning eller juster dine filtre

P 254012
Kapslinger

P 254012

7094400

Kasse polyester

Euronord P Tilbehør

Seneste artikler

Se alle artikler
featured image for post: Mød Fibox på AUTOMATIK 2026 | Fibox Danmark

Virksomhedsnyheder

26 aug. 2026

Mød Fibox på AUTOMATIK 2026 | Fibox Danmark

Den 8.-10. september 2026 samles automation- og industrien igen i Brøndby, når AUTOMATIK 2026 løber af ...

featured image for post: Tak for næsten 30 år | Ole Lessel er gået på pension | Fibox Danmark

Virksomhedsnyheder

19 aug. 2026

Tak for næsten 30 år | Ole Lessel er gået på pension | Fibox Danmark

featured image for post: ARCA's gennemsigtige dør: Øg din synlighed

Produktnyheder

16 mar. 2026

ARCA's gennemsigtige dør: Øg din synlighed

Hurtigere inspektioner. Mere sikker drift. ...