Forside / Produkter / EURONORD P Accessories
Euronord P image

Euronord P

EURONORD-kapslinger findes i mere end 170 standardstørrelser, hvilket gør det nemt at konvertere fra den kassetype, du anvender nu. Norm-kasserne giver god plads og mange monteringsmuligheder samt sikring af elektronik, da de opfylder de strenge nordeuropæiske standarder for indkapsling af elektriske komponenter.

Dimensioner fra 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 12, 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
Enclosures

9823000

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 64 x 69 x 1.5

Enclosures

9823001

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 64 x 99 x 1.5

Enclosures

9823002

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 64 x 149 x 1.5

Enclosures

9823003

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 64 x 179 x 1.5

Enclosures

9511150

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 107 x 110 x 1.5

Enclosures

9511095

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 107 x 207 x 1.5

Enclosures

9823006

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 146 x 146 x 1.5

Enclosures

9823007

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 146 x 244 x 1.5

Enclosures

9511175

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 146 x 346 x 1.5

Enclosures

9823009

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 231 x 240 x 1.5

Enclosures

9823010

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 231 x 383 x 1.5

Enclosures

9823011

Montageplade, for kasse:

Dimensioner - 390 x 385 x 1.5

Enclosures

9820004

DIN-15 skinne, for kasse:

Dimensioner - 68 x 15 x 5

Enclosures

9820006

DIN-15 skinne, for kasse:

Dimensioner - 66 x 15 x 5

Enclosures

9820011

DIN-15 skinne, for kasse:

Dimensioner - 140 x 15 x 5

Enclosures

9820012

DIN-15 skinne, for kasse:

Dimensioner - 149 x 15 x 5

Enclosures

9820015

DIN-15 skinne, for kasse:

Dimensioner - 179 x 15 x 5

Enclosures

9822001

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 105 x 35 x 7

Enclosures

9822003

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 140 x 35 x 7

Enclosures

9822007

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 203 x 35 x 7

Enclosures

9821007

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 238 x 35 x 7

Enclosures

9822011

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 240 x 35 x 7

Enclosures

9822015

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 343 x 35 x 7

Enclosures

9822017

DIN-35 skinne, for kasse:

Dimensioner - 383 x 35 x 7

Enclosures

7028541

Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse:

Dimensioner - 15 x 50 x 1

EURONORD P Accessories Tilbehør