EK
EK-kasser er det ideelle valg til tavler, modulopbygning eller enkel styring. EK-kasser leveres med flangeblanketter som giver mulighed for montage af flanger og kabelbokse eller for enkel sammenbygning til større tavle-løsninger.
Størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
EKUH 180 G
2538073
Dimensioner - 560 x 380 x 180
EKUH 180 T
2538173
Dimensioner - 560 x 380 x 180
EKUM 180 G
2538079
Dimensioner - 560 x 380 x 180
EKUM 180 T
2538179
Dimensioner - 560 x 380 x 180
EKUN 180 G
2538085
Dimensioner - 560 x 380 x 180
EKUN 180 T
2538185
Dimensioner - 560 x 380 x 180
EKU 30-G
3730320
Dimensioner - 560 x 380 x 30
EKU 30-T
3720320
Dimensioner - 560 x 380 x 30
MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M
2539607
Dimensioner - 560 x 380 x 180
EKU 30-T-3FSH
3520320
Dimensioner - 560 x 380 x 30
EKU 30-G-3FSH
3530320
Dimensioner - 560 x 380 x 30