EK
EK-kasser er det ideelle valg til tavler, modulopbygning eller enkel styring. EK-kasser leveres med flangeblanketter som giver mulighed for montage af flanger og kabelbokse eller for enkel sammenbygning til større tavle-løsninger.
Størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
EKPK 180 G
2538055
Dimensioner - 380 x 280 x 180
EKPK 230 G
2538058
Dimensioner - 380 x 280 x 230
EKPK 180 T
2538155
Dimensioner - 380 x 280 x 180
EKPK 230 T
2538158
Dimensioner - 380 x 280 x 230
EKPL 180 G
2538061
Dimensioner - 380 x 280 x 180
EKPL 230 G
2538064
Dimensioner - 380 x 280 x 230
EKPL 180 T
2538161
Dimensioner - 380 x 280 x 180
EKPL 230 T
2538164
Dimensioner - 380 x 280 x 230
EKP 30-G
3730143
Dimensioner - 380 x 280 x 30
EKP 80-G
3730559
Dimensioner - 380 x 280 x 80
EKP 30-T
3720143
Dimensioner - 380 x 280 x 30
EKP 80-T
3720559
Dimensioner - 380 x 280 x 80
EKPK, EKPL Tilbehør