EK
EK-kasser er det ideelle valg til tavler, modulopbygning eller enkel styring. EK-kasser leveres med flangeblanketter som giver mulighed for montage af flanger og kabelbokse eller for enkel sammenbygning til større tavle-løsninger.
Størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
EKOE 130 G
2538037
Dimensioner - 280 x 280 x 130
EKOE 180 G
2538040
Dimensioner - 280 x 280 x 180
EKOE 130 T
2538137
Dimensioner - 280 x 280 x 130
EKOE 180 T
2538140
Dimensioner - 280 x 280 x 180
EKO 30-G
3730096
Dimensioner - 280 x 280 x 30
EKO 80-G
3730558
Dimensioner - 280 x 280 x 80
EKO 30-T
3720096
Dimensioner - 280 x 280 x 30
EKO 80-T
3720558
Dimensioner - 280 x 280 x 80
OEL24-1
2550000
Dimensioner - 280 x 280 x 160
EKOE MPI 130G
2538237
Dimensioner - 280 x 280 x 130
EKOE MPI 130T
2538337
Dimensioner - 280 x 280 x 130
MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M
2539603
Dimensioner - 280 x 280 x 130
EKO 30-T-2FSH
3520096
Dimensioner - 280 x 280 x 30
EKO 30-G-2FSH
3530096
Dimensioner - 280 x 280 x 30