EK
EK-kasser er det ideelle valg til tavler, modulopbygning eller enkel styring. EK-kasser leveres med flangeblanketter som giver mulighed for montage af flanger og kabelbokse eller for enkel sammenbygning til større tavle-løsninger.
Størrelser fra 190 x 190 x 130 mm. til 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
EKJB 130 G
2538013
Dimensioner - 280 x 190 x 130
EKJB 180 G
2538016
Dimensioner - 280 x 190 x 180
EKJB 130 T
2538113
Dimensioner - 280 x 190 x 130
EKJB 180 T
2538116
Dimensioner - 280 x 190 x 180
EKJ 30-G
3730146
Dimensioner - 280 x 190 x 30
EKJ 80-G
3730556
Dimensioner - 280 x 190 x 80
EKJ 30-T
3720146
Dimensioner - 280 x 190 x 30
EKJ 80-T
3720556
Dimensioner - 280 x 190 x 80
CUAL EK 281913 G 50mm2
2674640
Dimensioner - 280 x 190 x 130
JBL12-1
2550005
Dimensioner - 280 x 190 x 160
EKJB MPI 130G
2538213
Dimensioner - 280 x 190 x 130
EKJB MPI 130T
2538313
Dimensioner - 280 x 190 x 130
MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M
2539601
Dimensioner - 280 x 190 x 130
EKJ 30-T-FSH19 cover
3620146
Dimensioner - 280 x 190 x 30
EKJ 30-G-FSH19 cover
3630146
Dimensioner - 280 x 190 x 30
EKJ 30-G-2FSH
3530146
Dimensioner - 280 x 190 x 30
MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M
2539602
Dimensioner - 280 x 190 x 130
EKJ 30-T-2FSH
3520146
Dimensioner - 280 x 190 x 30
EKJ Tilbehør