Forside / Produkter / Polyamide cable glands
Cable management image

Kabelhåndtering

Fibox-tilbehør indeholder et stort udvalg af forskruninger, gummipakdåser, flanger og kabelbokse til enkel kabelføring med høj tæthedsklasse. Membran og polykarbonat-flanger i størrelserne 140 x 49 mm. (EK Str. 1) til 127 x 332 mm. (EK Str. 3). Gummipakdåser og polyamid-forskruninger i størrelserne fra M12 til M63. Kabelbokse til 1 eller 2 kabler med diameter fra 10 mm. til 62 mm.

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
GPA M12
Tilbehør

GPA M12

7016400

Forskruning (IP 68 -5 bar) M12x1,5

Dimensioner - 31 x 17 x 17

GPA M16
Tilbehør

GPA M16

7016401

Forskruning (standard gevind) M16x1,5

Dimensioner - 36 x 23 x 23

GPA M20
Tilbehør

GPA M20

7016402

Forskruning (standard gevind) M20x1,5

Dimensioner - 36 x 28 x 28

GPA M25
Tilbehør

GPA M25

7016403

Forskruning (standard gevind) M25x1,5

Dimensioner - 43 x 33 x 33

GPA M32
Tilbehør

GPA M32

7016404

Forskruning (standard gevind) M32x1,5

Dimensioner - 50 x 42 x 42

GPA M40
Tilbehør

GPA M40

7016405

Forskruning (standard gevind) M40x1,5

Dimensioner - 51 x 53 x 53

GPA M50
Tilbehør

GPA M50

7016406

Forskruning (standard gevind) M50x1,5

Dimensioner - 62 x 64 x 64

GPA M63
Tilbehør

GPA M63

7016407

Forskruning (standard gevind) M63x1,5

Dimensioner - 66 x 79 x 79

GPA M12-L
Tilbehør

GPA M12-L

7016533

Forskruning (lang gevind) M12x1,5

Dimensioner - 38 x 17 x 17

GPA M16-L
Tilbehør

GPA M16-L

7016534

Forskruning (lang gevind) M16x1,5

Dimensioner - 43 x 23 x 23

GPA M20-L
Tilbehør

GPA M20-L

7016535

Forskruning (lang gevind) M20x1,5

Dimensioner - 43 x 28 x 28

GPA M25-L
Tilbehør

GPA M25-L

7016536

Forskruning (lang gevind) M25x1,5

Dimensioner - 50 x 33 x 33

GPA M32-L
Tilbehør

GPA M32-L

7016537

Forskruning (lang gevind) M32x1,5

Dimensioner - 55 x 42 x 42

GPA M40-L
Tilbehør

GPA M40-L

7016538

Forskruning (lang gevind) M40x1,5

Dimensioner - 59 x 53 x 53

GPA M50-L
Tilbehør

GPA M50-L

7016539

Forskruning (lang gevind) M50x1,5

Dimensioner - 68 x 64 x 64

GPA M63-L
Tilbehør

GPA M63-L

7016540

Forskruning (lang gevind) M63x1,5

Dimensioner - 72 x 79 x 79

GPA M12-B
Tilbehør

GPA M12-B

7016408

Møtrik

Dimensioner - 5 x 20 x 20

GPA M16-B
Tilbehør

GPA M16-B

7016409

Møtrik

Dimensioner - 5 x 25 x 25

GPA M20-B
Tilbehør

GPA M20-B

7016410

Møtrik

Dimensioner - 6 x 31 x 31

GPA M25-B
Tilbehør

GPA M25-B

7016411

Møtrik

Dimensioner - 6 x 37 x 37

GPA M32-B
Tilbehør

GPA M32-B

7016412

Møtrik

Dimensioner - 7 x 47 x 47

GPA M40-B
Tilbehør

GPA M40-B

7016413

Møtrik

Dimensioner - 7 x 58 x 58

GPA M50-B
Tilbehør

GPA M50-B

7016414

Møtrik

Dimensioner - 8 x 69 x 69

GPA M63-B
Tilbehør

GPA M63-B

7016415

Møtrik

Dimensioner - 8 x 87 x 87

Polyamide cable glands Tilbehør