Forside / Produkter / Plate connectors and gaskets
Cable management image

Kabelhåndtering

Fibox-tilbehør indeholder et stort udvalg af forskruninger, gummipakdåser, flanger og kabelbokse til enkel kabelføring med høj tæthedsklasse. Membran og polykarbonat-flanger i størrelserne 140 x 49 mm. (EK Str. 1) til 127 x 332 mm. (EK Str. 3). Gummipakdåser og polyamid-forskruninger i størrelserne fra M12 til M63. Kabelbokse til 1 eller 2 kabler med diameter fra 10 mm. til 62 mm.

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
MB 10671
Kapslinger

MB 10671

3570671

Dobbelt møtrik

Dimensioner - 37 x 12 x 15

MB 10670
Kapslinger

MB 10670

3570670

Dobbelt møtrik

Dimensioner - 71 x 14 x 17

MB 10672
Kapslinger

MB 10672

3570672

Dobbelt møtrik

Dimensioner - 91 x 20 x 22

FG SIZE 1 Flange gasket
Kapslinger

FG SIZE 1 Flange gasket

3510979

Flangepakning Str. 1 EPDM

Dimensioner - 140 x 49 x 2

FG SIZE 2 Flange gasket
Kapslinger

FG SIZE 2 Flange gasket

3510947

Dimensioner - 217 x 85 x 2

FG SIZE 3 Flange gasket
Kapslinger

FG SIZE 3 Flange gasket

3510948

Flangepakning Str. 3 EPDM

Dimensioner - 332 x 127 x 2

Plate connectors and gaskets Tilbehør