Kabelhåndtering
Fibox-tilbehør indeholder et stort udvalg af forskruninger, gummipakdåser, flanger og kabelbokse til enkel kabelføring med høj tæthedsklasse. Membran og polykarbonat-flanger i størrelserne 140 x 49 mm. (EK Str. 1) til 127 x 332 mm. (EK Str. 3). Gummipakdåser og polyamid-forskruninger i størrelserne fra M12 til M63. Kabelbokse til 1 eller 2 kabler med diameter fra 10 mm. til 62 mm.
Se tilbehørAnvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
MB 10892 SET
3590892
Dimensioner - 140 x 49 x 10
MB 10891 SET
3590891
Dimensioner - 216 x 85 x 10
MB 10860 SET
3590860
Dimensioner - 216 x 85 x 10
MB 10861 SET
3590861
Dimensioner - 216 x 85 x 10
MB 10862 SET
3590862
Dimensioner - 216 x 85 x 10
MB 10857 SET
3590857
Dimensioner - 216 x 85 x 10
MB 10889 SET
3590889
Dimensioner - 216 x 85 x 10
MB 10890 SET
3590890
Dimensioner - 216 x 85 x 10
Seneste artikler
Se alle artikler
Virksomhedsnyheder
26 aug. 2026
Mød Fibox på AUTOMATIK 2026 | Fibox Danmark
Den 8.-10. september 2026 samles automation- og industrien igen i Brøndby, når AUTOMATIK 2026 løber af ...
Virksomhedsnyheder
19 aug. 2026