Forside / Produkter / Membrane cable glands
Cable management image

Kabelhåndtering

Fibox-tilbehør indeholder et stort udvalg af forskruninger, gummipakdåser, flanger og kabelbokse til enkel kabelføring med høj tæthedsklasse. Membran og polykarbonat-flanger i størrelserne 140 x 49 mm. (EK Str. 1) til 127 x 332 mm. (EK Str. 3). Gummipakdåser og polyamid-forskruninger i størrelserne fra M12 til M63. Kabelbokse til 1 eller 2 kabler med diameter fra 10 mm. til 62 mm.

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
FEM 4-7
Tilbehør

FEM 4-7

3545078

Gummipakdåse M12

Dimensioner - 20 x 20 x 13

FEM 5-9
Tilbehør

FEM 5-9

3545079

Gummipakdåse M16

Dimensioner - 21 x 21 x 18

FEM 4-7 L
Tilbehør

FEM 4-7 L

3545278

Gummipakdåse M12

Dimensioner - 20 x 20 x 13

FEM 5-9 L
Tilbehør

FEM 5-9 L

3545279

Gummipakdåse M16

Dimensioner - 21 x 21 x 18

FEM 8-13
Tilbehør

FEM 8-13

3545080

Gummipakdåse M20

Dimensioner - 26 x 26 x 20

FEM 10-14/PG 16
Tilbehør

FEM 10-14/PG 16

3545081

Gummipakdåse PG16

Dimensioner - 28 x 28 x 22

FEM 11-17
Tilbehør

FEM 11-17

3545082

Gummipakdåse M25

Dimensioner - 26 x 26 x 22

FEM 15-20
Tilbehør

FEM 15-20

3545083

Gummipakdåse M32

Dimensioner - 39 x 39 x 25

FEM 19-28
Tilbehør

FEM 19-28

3545084

Gummipakdåse M40

Dimensioner - 49 x 49 x 30

FEM 27-35
Tilbehør

FEM 27-35

3545085

Gummipakdåse M50

Dimensioner - 61 x 61 x 35

FEM 34-45
Tilbehør

FEM 34-45

3545103

Gummipakdåse M63

Dimensioner - 74 x 74 x 40

MFM 8-12
Tilbehør

MFM 8-12

3546151

Gummipakdåse

Dimensioner - 58 x 58 x 20

FEM-C 4-7
Tilbehør

FEM-C 4-7

3545088

Gummipakdåse M12

Dimensioner - 20 x 20 x 13

FEM-C 5-9
Tilbehør

FEM-C 5-9

3545089

Gummipakdåse M16

Dimensioner - 21 x 21 x 18

FEM-C 4-7 L
Tilbehør

FEM-C 4-7 L

3545288

Gummipakdåse M12

Dimensioner - 20 x 20 x 13

FEM-C 5-9 L
Tilbehør

FEM-C 5-9 L

3545289

Gummipakdåse M16

Dimensioner - 21 x 21 x 18

FEM-C 8-13
Tilbehør

FEM-C 8-13

3545090

Gummipakdåse M20

Dimensioner - 26 x 26 x 20

FEM-C 10-14/PG 16
Tilbehør

FEM-C 10-14/PG 16

3545091

Gummipakdåse PG16

Dimensioner - 28 x 28 x 22

FEM-C 11-17
Tilbehør

FEM-C 11-17

3545092

Gummipakdåse M25

Dimensioner - 31 x 31 x 22

FEM-C 15-20
Tilbehør

FEM-C 15-20

3545093

Gummipakdåse M32

Dimensioner - 39 x 39 x 25

FEM-C 19-28
Tilbehør

FEM-C 19-28

3545094

Gummipakdåse M40

Dimensioner - 49 x 49 x 30

FEM-C 27-35
Tilbehør

FEM-C 27-35

3545095

Gummipakdåse M50

Dimensioner - 61 x 61 x 35

FEM-C 34-45
Tilbehør

FEM-C 34-45

3545104

Gummipakdåse M63

Dimensioner - 74 x 74 x 40

Membrane cable glands Tilbehør