Forside / Produkter / Cable entries and boxes
Cable management image

Kabelhåndtering

Fibox-tilbehør indeholder et stort udvalg af forskruninger, gummipakdåser, flanger og kabelbokse til enkel kabelføring med høj tæthedsklasse. Membran og polykarbonat-flanger i størrelserne 140 x 49 mm. (EK Str. 1) til 127 x 332 mm. (EK Str. 3). Gummipakdåser og polyamid-forskruninger i størrelserne fra M12 til M63. Kabelbokse til 1 eller 2 kabler med diameter fra 10 mm. til 62 mm.

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
MB 2260
Kapslinger

MB 2260

3730260

Kabelboks
Kabelindføringsboks, monteringstilbehør

Dimensioner - 86 x 240 x 106

MB 2260A
Kapslinger

MB 2260A

3730261

Kabelpakning

Dimensioner - 65 x 65 x 50

MB 10718
Kapslinger

MB 10718

3530718

Sprosse
Tilbehør til kabelindføring

Dimensioner - 50 x 216 x 10

EPA 2160 SET
Kapslinger

EPA 2160 SET

3550056

Kabelflange
Flange til kabelindføring, monteringstilbehør

Dimensioner - 85 x 216 x 110

EPA 2260 SET
Kapslinger

EPA 2260 SET

3550052

Kabelflange
Flange til kabelindføring, monteringstilbehør

Dimensioner - 85 x 216 x 110

MB 10717
Kapslinger

MB 10717

3530717

Sprosse
Tilbehør til kabelindføring

Dimensioner - 50 x 216 x 10

Cable entries and boxes Tilbehør