Forside / Produkter / CAB 6040
CAB image

CAB

Fibox-vægskabe er designet til indkapsling og beskyttelse af dit udstyr og instrumenter, som er placeret i selv de mest udsatte og krævende omgivelser. Hvis du har brug for et kabinet, som kan modstå stor slagstyrke, kan CAB være kabinettet for dig. Tænk på de mest barske miljøer - CAB vil ikke skuffe dig. Det kan modstå sol, vind, salt og derudover har det god slagstyrke. Et bredt udvalg er tilgængeligt, herunder i polyester, polykarbonat og ABS.

Dimensioner CAB PC/ABS fra 200 x 300 x 180 mm. til 600 x 400 x 220 mm.
Dimensioner CAB P fra 315 x 215 x 170 mm. til 1035 x 835 x 300 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
Polyester: IP 66; IK 10 (grå dør)

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
CAB PC 604022 G
Kabinetter

CAB PC 604022 G

8113370

PC, grå dør

Dimensioner - 600 x 400 x 220

CAB PC 604022 G3B
Kabinetter

CAB PC 604022 G3B

8113372

PC, grå dør

Dimensioner - 600 x 400 x 220

CAB PC 604022 T
Kabinetter

CAB PC 604022 T

8113070

PC, transparent røgfarvet dør

Dimensioner - 600 x 400 x 220

CAB PC 604022 T3B
Kabinetter

CAB PC 604022 T3B

8113072

PC, transparent røgfarvet dør

Dimensioner - 600 x 400 x 220

CAB 6040 Tilbehør