Forside / Produkter / CAB 2030
CAB image

CAB

Fibox-vægskabe er designet til indkapsling og beskyttelse af dit udstyr og instrumenter, som er placeret i selv de mest udsatte og krævende omgivelser. Hvis du har brug for et kabinet, som kan modstå stor slagstyrke, kan CAB være kabinettet for dig. Tænk på de mest barske miljøer - CAB vil ikke skuffe dig. Det kan modstå sol, vind, salt og derudover har det god slagstyrke. Et bredt udvalg er tilgængeligt, herunder i polyester, polykarbonat og ABS.

Dimensioner CAB PC/ABS fra 200 x 300 x 180 mm. til 600 x 400 x 220 mm.
Dimensioner CAB P fra 315 x 215 x 170 mm. til 1035 x 835 x 300 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
Polyester: IP 66; IK 10 (grå dør)

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
CAB PC 203018 G
Kabinetter

CAB PC 203018 G

8113331

PC, grå dør

Dimensioner - 200 x 300 x 180

CAB PC 203018 G3B
Kabinetter

CAB PC 203018 G3B

8113334

PC, grå dør

Dimensioner - 200 x 300 x 180

CAB PC 203018 T
Kabinetter

CAB PC 203018 T

8113031

PC, transparent røgfarvet dør

Dimensioner - 200 x 300 x 180

CAB PC 203018 T3B
Kabinetter

CAB PC 203018 T3B

8113036

PC, transparent røgfarvet dør

Dimensioner - 200 x 300 x 180

CAB 2030 Tilbehør

MB 12225 AL
Kabinetter

MB 12225 AL

8390007

Sæt á 2 stk.
EKIV 27
Kabinetter

EKIV 27

4712127

DIN-35 skinne, for kasse:
FP A 23
Kabinetter

FP A 23

8392226

Frontplade, Aluminium, for kasse:
EKIV 17
Kabinetter

EKIV 17

4712126

DIN-35 skinne, Forzinket stål, for kasse:
EKIV 23
Kabinetter

EKIV 23

4712117

Montageplade, Aluzink, for kasse: