Forside / Produkter / CAB P 8060
CAB P image

CAB P

Fibox-vægskabe er designet til indkapsling og beskyttelse af dit udstyr og instrumenter, som er placeret i selv de mest udsatte og krævende omgivelser. Hvis du har brug for et kabinet, som kan modstå stor slagstyrke, kan CAB være kabinettet for dig. Tænk på de mest barske miljøer - CAB vil ikke skuffe dig. Det kan modstå sol, vind, salt og derudover har det god slagstyrke. Et bredt udvalg er tilgængeligt, herunder i polyester, polykarbonat og ABS.

Dimensioner CAB PC/ABS fra 200 x 300 x 180 mm. til 600 x 400 x 220 mm.
Dimensioner CAB P fra 315 x 215 x 170 mm. til 1035 x 835 x 300 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 og 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
Polyester: IP 65, IP 66; IK 08 (grå dør)

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
CAB P 806030
Kabinetter

CAB P 806030

8104308

Polyester
Kassebund, dæksel med PUR pakning, 3mm DIN-lås(e) med transport- og plastik-nøgle, skruer til montageplade/DIN-skinne og vægbeslag.

Dimensioner - 835 x 635 x 300

CAB P 8060 Tilbehør

MP 8060
Kabinetter

MP 8060

8208060

Montageplade, Forzinket stål, for kasse:
FP 8060-D
Kabinetter

FP 8060-D

8278060

Frontplade, Plast, for kasse:
MB CAB
Kabinetter

MB CAB

8280001

Frontpladehængsel Sæt a 2 stk.