Forside / Produkter / ARCA 705030
ARCA IEC image

ARCA IEC

Overlegen ydeevne og sikkerhed i de fleste krævende miljøer. Nem at montere og bearbejde. Alt dette er drevet af nytænkning og markedsdrevet produktudvikling. ARCA er et stærkt og omkostningseffektivt alternativ til stålskabe og udviklet til at blive installeret i barske og krævende miljøer. Med andre ord har ARCA alle funktioner et skab skal have og med termoplastens unikke fordele.

Dimensioner spænder fra 200 x 300 x 150 mm. til 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 og 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
ARCA 705030
Kabinetter

ARCA 705030

8120017

Kabinet, PC
Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter ind...

Dimensioner - 700 x 500 x 300

ARCA 705030S
Kabinetter

ARCA 705030S

8120097

Kabinet, PC
Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter ind...

Dimensioner - 700 x 500 x 300

ARCA 705030W
Kabinetter

ARCA 705030W

8120137

Kabinet, PC
Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter ind...

Dimensioner - 700 x 500 x 300

ARCA 705030 No MP
Kabinetter

ARCA 705030 No MP

8120017N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, , skruer til montageplade. 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 700 x 500 x 300

ARCA 705030S No MP
Kabinetter

ARCA 705030S No MP

8120097N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, , skruer til montageplade. 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 700 x 500 x 300

ARCA 705030W No MP
Kabinetter

ARCA 705030W No MP

8120137N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, , skruer til montageplade. 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 700 x 500 x 300

ARCA 705030 Tilbehør

MPX ARCA 7050
Kabinetter

MPX ARCA 7050

8120748

Montageplade
IDS ARCA 7050
Kabinetter

IDS ARCA 7050

8120718

Inderdørs sæt
DSP ARCA RM
Kabinetter

DSP ARCA RM

8120965

Dørstop ARCA, til højre, midsize 7050-8060
RCS ARCA 7050
Kabinetter

RCS ARCA 7050

8120951

Regn tag for 7050
MPP ARCA 7050
Kabinetter

MPP ARCA 7050

8120758

Montageplade, perforeret
DSP ARCA LM
Kabinetter

DSP ARCA LM

8120964

Dørstopper fra 5070 til 8060 venstrehængt
DRS ARCA 705030
Kabinetter

DRS ARCA 705030

8120775

DIN ramme sæt
MPS ARCA 7050
Kabinetter

MPS ARCA 7050

8120738

Montageplade