ARCA IEC
Overlegen ydeevne og sikkerhed i de fleste krævende miljøer. Nem at montere og bearbejde. Alt dette er drevet af nytænkning og markedsdrevet produktudvikling. ARCA er et stærkt og omkostningseffektivt alternativ til stålskabe og udviklet til at blive installeret i barske og krævende miljøer. Med andre ord har ARCA alle funktioner et skab skal have og med termoplastens unikke fordele.
Dimensioner spænder fra 200 x 300 x 150 mm. til 800 x 600 x 300 mm.
PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 og 13
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
ARCA 608030
8120029
Dimensioner - 600 x 800 x 300
ARCA 608030S
8120109
Dimensioner - 600 x 800 x 300
ARCA 608030W
8120149
Dimensioner - 600 x 800 x 300
ARCA 608030 No MP
8120029N
Dimensioner - 600 x 800 x 300
ARCA 608030S No MP
8120109N
Dimensioner - 600 x 800 x 300
ARCA 608030W No MP
8120149N
Dimensioner - 600 x 800 x 300
ARCA 608030 Tilbehør