ARCA IEC
Overlegen ydeevne og sikkerhed i de fleste krævende miljøer. Nem at montere og bearbejde. Alt dette er drevet af nytænkning og markedsdrevet produktudvikling. ARCA er et stærkt og omkostningseffektivt alternativ til stålskabe og udviklet til at blive installeret i barske og krævende miljøer. Med andre ord har ARCA alle funktioner et skab skal have og med termoplastens unikke fordele.
Dimensioner spænder fra 200 x 300 x 150 mm. til 800 x 600 x 300 mm.
PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 og 13
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
ARCA 507030
8120031
Dimensioner - 500 x 700 x 300
ARCA 507030S
8120111
Dimensioner - 500 x 700 x 300
ARCA 507030W
8120151
Dimensioner - 500 x 700 x 300
ARCA 507030 No MP
8120031N
Dimensioner - 500 x 700 x 300
ARCA 507030S No MP
8120111N
Dimensioner - 500 x 700 x 300
ARCA 507030W No MP
8120151N
Dimensioner - 500 x 700 x 300
ARCA 507030 Tilbehør