Forside / Produkter / ARCA 403021
ARCA IEC image

ARCA IEC

Overlegen ydeevne og sikkerhed i de fleste krævende miljøer. Nem at montere og bearbejde. Alt dette er drevet af nytænkning og markedsdrevet produktudvikling. ARCA er et stærkt og omkostningseffektivt alternativ til stålskabe og udviklet til at blive installeret i barske og krævende miljøer. Med andre ord har ARCA alle funktioner et skab skal have og med termoplastens unikke fordele.

Dimensioner spænder fra 200 x 300 x 150 mm. til 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 og 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
ARCA 403021
Kabinetter

ARCA 403021

8120007

Kabinet, PC
Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter ind...

Dimensioner - 400 x 300 x 210

ARCA 403021T
Kabinetter

ARCA 403021T

8121007

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 300 x 210

ARCA 403021S
Kabinetter

ARCA 403021S

8120087

Kabinet, PC
Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter ind...

Dimensioner - 400 x 300 x 210

ARCA 403021ST
Kabinetter

ARCA 403021ST

8121087

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 300 x 210

ARCA 403021 No MP
Kabinetter

ARCA 403021 No MP

8120007N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 300 x 210

ARCA 403021S No MP
Kabinetter

ARCA 403021S No MP

8120087N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 300 x 210

ARCA 403021T No MP
Kabinetter

ARCA 403021T No MP

8121007N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 300 x 210

ARCA 403021ST No MP
Kabinetter

ARCA 403021ST No MP

8121087N

Kabinet, PC
Skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

Dimensioner - 400 x 300 x 210

ARCA 403021 Tilbehør

DRS ARCA 403021
Kabinetter

DRS ARCA 403021

8120765

DIN ramme sæt
RCS ARCA 4030
Kabinetter

RCS ARCA 4030

8120943

Regn tag for 4030
IDS ARCA 4030
Kabinetter

IDS ARCA 4030

8120713

Inderdørs sæt
PMK ARCA 30
Kabinetter

PMK ARCA 30

8120841

Stolpe monteringssæt til stolpe ø100-300 mm
DSP ARCA VLS
Kabinetter

DSP ARCA VLS

8120960

Dørstop ARCA, lodret, til venstre, lille
MPMP ARCA 4030
Kabinetter

MPMP ARCA 4030

8120922

Montageplade, multiperforeret
DSP ARCA VRS
Kabinetter

DSP ARCA VRS

8120961

Dørstop ARCA, lodret, til højre, lille
MPS ARCA 4030
Kabinetter

MPS ARCA 4030

8120733

Montageplade