ALN
ALU-kasser i aluminium er designet til løsninger med rækkeklemmer, følere og elektronik.
Dimensioner fra 66 x 60 x 46 mm. til 310 x 600 x 180 mm.
ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 og 13
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre