Forside / Produkter / ALU 3140
ALN image

ALN

ALU-kasser i aluminium er designet til løsninger med rækkeklemmer, følere og elektronik.

Dimensioner fra 66 x 60 x 46 mm. til 310 x 600 x 180 mm.

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 og 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
ALN 314018
Kapslinger

ALN 314018

7811460

Kasse Aluminium
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 310 x 403 x 180

ALN 314018 UP
Kapslinger

ALN 314018 UP

7831460

Kasse Aluminium

Dimensioner - 310 x 403 x 180

ALU 3140 Tilbehør

ARH 40
Kapslinger

ARH 40

9822017

DIN-35 skinne, for kasse:
AM 3140
Kapslinger

AM 3140

9511020

Montageplade, for kasse:
MRS 28541
Kapslinger

MRS 28541

7028541

Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse: