ALN
ALU-kasser i aluminium er designet til løsninger med rækkeklemmer, følere og elektronik.
Dimensioner fra 66 x 60 x 46 mm. til 310 x 600 x 180 mm.
ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 og 13
Anvendelsesområder
Produktmateriale
Tæthedsklasse (IP)
Slagstyrke (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredde (mm)
Dybde (mm)
Ingen resultater fundet
Prøv en anden søgning eller juster dine filtre
ALN 233311
7811380
Dimensioner - 230 x 330 x 110
ALN 233318
7811390
Dimensioner - 230 x 330 x 180