Forside / Produkter / ALU 1626
ALN image

ALN

ALU-kasser i aluminium er designet til løsninger med rækkeklemmer, følere og elektronik.

Dimensioner fra 66 x 60 x 46 mm. til 310 x 600 x 180 mm.

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 og 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
ALN 162609
Kapslinger

ALN 162609

7811290

Kasse Aluminium
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 162 x 263 x 91

ALN 162609 UP
Kapslinger

ALN 162609 UP

7831290

Kasse Aluminium

Dimensioner - 162 x 263 x 91

ALU 1626 Tilbehør

AM 1626
Kapslinger

AM 1626

9511096

Montageplade, for kasse:
ARH 26
Kapslinger

ARH 26

9822011

DIN-35 skinne, for kasse:
MR 75005
Kapslinger

MR 75005

7075005

Montageskrue M5, for kasse:
MRS 28541
Kapslinger

MRS 28541

7028541

Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse:
ARM 0825
Kapslinger

ARM 0825

9820019

DIN-15 skinne, for kasse: