Forside / Produkter / ALU 0825
ALN image

ALN

ALU-kasser i aluminium er designet til løsninger med rækkeklemmer, følere og elektronik.

Dimensioner fra 66 x 60 x 46 mm. til 310 x 600 x 180 mm.

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 og 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
ALN 082506
Kapslinger

ALN 082506

7811190

Kasse Aluminium
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 81 x 252 x 57

ALN 082506 UP
Kapslinger

ALN 082506 UP

7831190

Kasse Aluminium

Dimensioner - 81 x 252 x 57

ALU 0825 Tilbehør

ARH 26
Kapslinger

ARH 26

9822011

DIN-35 skinne, for kasse:
AM 0825
Kapslinger

AM 0825

9511007

Montageplade, for kasse:
MR 75003
Kapslinger

MR 75003

7075003

Montageskrue M3, for kasse:
MRS 28540
Kapslinger

MRS 28540

7028540

Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse:
ARM 0825
Kapslinger

ARM 0825

9820019

DIN-15 skinne, for kasse: