Forside / Produkter / ALU 0808
ALN image

ALN

ALU-kasser i aluminium er designet til løsninger med rækkeklemmer, følere og elektronik.

Dimensioner fra 66 x 60 x 46 mm. til 310 x 600 x 180 mm.

ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12 og 13

Se tilbehør
Filtre Ryd alle

Anvendelsesområder

Produktmateriale

Tæthedsklasse (IP)

Slagstyrke (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredde (mm)

30 mm 600 mm

Dybde (mm)

30 mm 600 mm
Filtre
ALN 080806
Kapslinger

ALN 080806

7811130

Kasse Aluminium
Kassebund med skruer til montageplade/DIN-skinne og dæksel med PUR pakning og dækselskruer af rustfri stål.

Dimensioner - 82 x 77 x 57

ALN 080806 UP
Kapslinger

ALN 080806 UP

7831130

Kasse Aluminium

Dimensioner - 82 x 77 x 57

ALU 0808 Tilbehør

AM 0808
Kapslinger

AM 0808

9823015

Montageplade, for kasse:
MR 75003
Kapslinger

MR 75003

7075003

Montageskrue M3, for kasse:
MRS 28540
Kapslinger

MRS 28540

7028540

Vægbeslag Sæt á 2 stk., for kasse:
ARM 0808
Kapslinger

ARM 0808

9820002

DIN-15 skinne, for kasse:
TRM 0808
Kapslinger

TRM 0808

9820004

DIN-15 skinne, for kasse: